- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
抵抗溶接装置の二次回路のケーブル接続ポイントには細心の注意を払う必要があります。ボルトで固定されたケーブル接続ポイントは、時間の経過とともに劣化する傾向があり、接触抵抗とエネルギー損失の増加につながります。接続ケーブルなどの摩耗した二次回路部品を交換する必要がある場合は、古いケーブル接続ポイントの大規模な機械加工が必要です。このやり直し作業には時間がかかり、その品質は技術者の専門知識にかかっています。加工が不十分な場合、接触抵抗が不明確になり、エネルギー損失が大きくなり、耐用年数が短くなる可能性があります。
これらの課題に対処するために、モジュール式でスケーラブルなSpotFix接続システムは、抵抗溶接装置、特にXガンの二次回路で使用するために特別に開発されました。この冷却コネクタシステムは、ねじ接続の欠点を排除します。これにより、常に信頼性の高い接触条件と最適なシステム可用性が保証されます。
最大限の省スペースを実現する丸型変圧器接続
ガンアーム接続
25°の角度付きケーブル接続によるトランス接続
ケーブル配線が0°のストレートトランス接続
断面積600mm²の接続ケーブル。オプションとして、2 x 400 mm²も可能です。
ストーブリは、1990年以来、スポット溶接ガンの一次回路向けに、WeldFixおよびRobiFixコネクタを備えた丸型と平型の両方のプラグ可能なソリューションを提供しています。
抵抗溶接装置の二次回路用コネクタ
ストーブリの信頼性の高い MULTILAM コンタクト技術により、一貫して低い接触抵抗を維持しながら、プラグ挿抜可能な大電流アプリケーションを実装することが可能になりました。これにより、特別なトレーニングを必要とせずに、抵抗溶接機のケーブルを迅速かつ安全に交換できます。
ストーブリの専門知識は、抵抗溶接装置のプラグ式接続コンセプトを提供する先駆者として位置付けられており、ダウンタイムの最小化と総所有コストの削減を目指しています。この革新的なアプローチは、従来のセットアップにソリューションを提供するだけでなく、設計方法とアプリケーションの新しい可能性を開きます。
SpotFix |
|
---|---|
ピン/ソケット径 | 32 mm |
ケーブル断面 | 600 mm² |
総接触抵抗 | < 30 µΩ |
定格電圧 | AC 25 V / DC 60 V |
最大 定格電流 | 6.5 kA |
250 mmケーブルによる温度平衡 | IRMS = 4 kA (6 l/min、Τamb = 20 °C) で 70 °C |
周囲温度 | < 40 °C |
冷却コンセプト | 水冷コネクタ(乾式カップリング) |
コンタクト材質 | Cu、銀メッキ |
湿潤性物質 不使用 | シリコンフリー |
変圧器コネクタ | MF100 はお客様の基準に応じて、その他も可能 |