- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
WeldFix 丸型コネクタは、溶接ユニットへの安全で信頼性の高い電源供給を保証します。頑丈で高性能で、最高の接続信頼性と通電容量を特長としています。これらのソリューションにより、溶接コントローラと溶接ガン間の電源ケーブルをいくつかのセクションに分割できるため、取り扱いとメンテナンスが簡素化されます。3極から5極のオプションは、ISO15656 (抵抗溶接-変圧器-溶接ガン用統合変圧器)に準拠しています。手動式、固定式、ロボット式の溶接ガンに最適で、溶接鋼やアルミニウムの溶接にも適しています。
ストーブリの WeldFix シリーズは、堅牢な設計と比類のない接続信頼性の両方を特長としています。ロボット溶接および手動溶接アプリケーション用に設計されており、迅速な設置とメンテナンスにより時間を節約できます 。すべてのコネクタは、高い通電容量、ファーストメイト/ラストブレーク設計、および安全性を高めるための IP2X を提供します。3つのサイズがあり、アルミニウム溶接でも、溶接 コントローラ、ロボット、溶接変圧器で同じインターフェースが可能です。
WeldFix シリーズには、信号転送用のパイロットコンタクト、保護キャップ、コーディングソリューション、ブラインドプラグなど、さまざまなアクセサリが付属しています。
手動および自動圧着ペンチもご用意しています。
WeldFix 6 | WeldFix 8 | WeldFix 12 | WeldFix 6 lite |
---|---|---|---|
3極 (2+PE) | 3〜5極 | 3極 (2+PE) | 3極 (2+PE) |
< 139A (100% duty) | < 206A (100% duty) | < 325A (100%duty) | < 135A (100%duty) |
< AC 1000V | < AC 1000V | < AC 1000V | < AC1000V |
6、10、16、25 mm² | 16、25、35、50 mm² | 35、50、70、95 mm² | 16、25 mm² |
50-1,000 Hz | 50-1,000 Hz | 50-1,000 Hz | 50-1,000 Hz |
ソケット側 IP2X | ソケット側 IP2X | ソケット側 IP2X | ソケット側 IP2X |
IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP55 (IEC) |
汚染度 : 3 | 汚染度 : 3 | 汚染度 : 3 | 汚染度 : 3 |
過電圧カテゴリ : III | 過電圧カテゴリ : III | 過電圧カテゴリ : III | 過電圧カテゴリ : III |
—
| UL File E251818 |
—
|
—
|