Header image with Gigabit Ethernet connector GigaDock, extremely compact connectors for the highest demands up to 10 GBit/s.
高嵌合ドッキングシステム

DuraDock ready - 自動化産業分野向けの高度なプラグアンドプレイソリューション

ストーブリの多極コネクタは、ドッキングシステム、ツールチェンジャー、手動または自動接続のマルチカップリング(MCS)に使用されています。当社の配線済みソリューションは、信頼性が重要な高度な産業用アプリケーションに最適です。コンパクトで安全な当社のクイックディスコネクトシステムは、生産およびテスト中の要求の厳しい手順に最適です。ストーブリのソリューションは、比類のない接触信頼性と長寿命を提供します。

利点
  • 最大100万回の嵌合サイクル
  • Industry 4.0準拠
  • 最大10 GBit/sの画像処理に最適なインターフェース
  • ユーザーフレンドリー(配線済み)
  • 迅速な統合と簡単なメンテナンス
アプリケーション
  • 画像処理
  • 自動車(プレス、車体、塗装工場)
  • 標準アセンブリー(ピック&プレース)
  • 品質管理
  • 試験システム
技術仕様

 

DuraDock ready

 

DuraDockシリーズは、ネットワークケーブル、イーサネット、最大CAT 6A (1または10 Gbit/s)に適応しています。

 

M12、Xコード接続(8極)

シールド

利用可能

汚染度

3

過電圧カテゴリ

III

ストーブリは、また、お客様に提供しています...