- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
バスバーは、インバーターやモーターを含む高電圧パワートレインアセンブリ内の主要な内部コンポーネントを接続するためのベンチマークを設定します。ストーブリのZeroBoltバスバー接続は、電気接点技術における豊富な経験を活用し、従来のボルト接続に通常関連する問題に対処するように設計されています。ストーブリ独自のMULTILAM技術が組み込まれており、熱膨張と耐振動性を補償しながら、高い電流容量を実現します。ZeroBoltのプラグ可能な設計の柔軟性は、製造を合理化し、従来のボルト締結と比較してコストとリスクを大幅に削減します。
ストーブリのプラグ式ZeroBoltバスバー接続は、湿潤環境と乾燥環境で最も要求の厳しいブラインド嵌合アプリケーションに最適なソリューションであり、幅広い出力範囲に適しています。
ZeroBoltは、最大3方向の公差補正を可能にし、広い電力範囲、したがって熱膨張下で最高の性能を実現します。
ストーブリのソリューションは、小さなスペースで大電流を供給できることで有名で、プラグ接続を特徴としているため、ボルトや留め具が不要になり、ツール操作によるスペースの制約が少なくなります。