エネルギー転換プロセスの鍵となるeモビリティは、各移動の二酸化炭素排出量を削減し、すべての人の生活の質の向上に貢献します。
当社の e モビリティ向けコネクタは、要求の厳しい用途や過酷な環境条件の要件を満たすように設計されています 。コンパクトなコンポーネントにより、省スペースのソリューションが可能になり、 メンテナンスが容易で長寿命になります。給油所での給油、バッテリー交換、モジュール間接続、オンボード電子回路の冷却、テストベンチやラボテスト 用の複数接続など、お客様が必要とする信頼性を提供します。
 
                
                
                
             
					Quick-release couplings for battery cooling
 
					- Quick-release couplings for component cooling - Manual or automatic quick-release couplings for low-pressure gas circuits (line between hydrogen store and fuel cell)
 
					Quick-release mono - or multi-couplings for cooling on-board electronic circuitry
 
					Quick-release couplings for engine cooling systems
 
					- Manual connection for fast charging when the vehicle is in service - Hydrogen filling and break-away protection system for electric vehicles with a fuel cell