高圧油圧回路用マルチカップリングプレート RMP 49

高性能なRMP手動接続プレートは、毎秒最大30mに達する高流量と流体速度で優れた歩留まりを実現し、コアプル高圧を伴うその他の用途に最適です。プレートにはクリーンブレイク設計のカップリングが装備されているため、切断時にオイルが金型にこぼれるリスクがなく、接続時に空気や汚染が回路に侵入することもありません。

頑丈で扱いやすいRMPのデザインは、操作の安全性を保障します。

アプリケーション

一括接続:

  • コアプル
  • 高圧油圧回路
  • 排出シリンダー等の供給
技術仕様流体材質その他の機能
  • 呼び 径(mm):09
  • 最大使用圧力 (bar)*: 最大 3 x 180 bar (2610 PSI) カップリング (供給回路) および 最大 3 x 10 bar (145 PSI) カップリング (出力回路)

作動油

詳細はストーブリまでお問い合わせください。

既存および新規のプレス機・金型に合わせたシステム。

*製品モデルと使用条件によって異なります

関連製品

こちらもいかがですか?

ダウンロード

フィルターのリセット