シーケンシャル噴射用 手動マルチカップリングプレート SPC

シーケンシャル噴射用に特別に設計されたSPC手動プレートは、シーケンシャル噴射ノズルの開閉を最適に制御します。コンパクトな設計により、金型への組み込みが容易で、側面の硬質チューブで回路を接続できます。または、固定プレートの下面に直接接続することも可能です。

安全機能により誤接続を防止し、フラットフェイスノンスピル技術により、作業エリアと液体の汚染を防ぎます。シーケンシャル噴射アプリケーションに必要なすべての要件を備えたこのプレートは信頼性が高く効率的なソリューションです

アプリケーション

バルブゲートシリンダーの油圧制御とシーケンシャル噴射回路の閉鎖のための一括供給

技術仕様流体材質その他の機能
  •  呼び径(mm):03から05まで 
  • 最大使用圧力:100bar (1,450 PSI)

油圧作動油

詳細はストーブリまでお問い合わせください。

近接センサーをオプションとして利用可能

*製品モデルと使用条件によって異なります

関連製品

こちらもいかがですか?

ダウンロード

フィルターのリセット