あらゆるタイプの流体に対応するフルフロークイックカップリングGPL

GPL クイックカップリングは、大型流体ラインに理想的な選択肢であり、高流量回路を接続 するためのコンパクト経済的なソリューションを提供します。 

人間工学に基づいて設計された自動ロック ピンを備えた GPLは、非常に 耐久性があるため、多くの活動分野で長期的な信頼性が保証されています。

 

アプリケーション

温度制御液の一次供給

技術仕様流体建設その他の機能
  • 公称 直径DN (mm):25〜 50 
  • 最大許容圧力*:10バール(145 PSI)

水、天然ガス、プロパン、溶剤など

  • クロームメッキ真鍮のソケットと主要部品の本体。ステンレス鋼のばねとロックピン
  • 処理された高抵抗鋼を差し込む
  • 2種類のシール

鉄道用途に特化したバージョンもご用意しています。

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット