リモートハンドリングMCB TM用のノンスピルステンレススチールカップリング

MCB TM クイックカップリング は、リモートハンドリング や 挟み込みグリップ (四角いボディ、リブ付きフェースなど)に 完全に適合したソリューションです。

これらは、システムへの空気の侵入やセル内の汚染を許すことなく、こぼれない 接続 と切断を保証し ます。MCB TMカップリングの 自動ロック は、頻繁な接続に最適です 。

これらの コネクタ は、原子力 産業の 回路接続 に最適です 。

アプリケーション

ホットセルでのクリーンブレーク接続:

  • 水および油圧回路
  • 腐食性流体
  • 除染液
技術仕様流体建設その他の機能
  • 呼び径DN (mm):5
  • 最大許容圧力:70 bar (1,015 PSI)

すべての流体と気体

主にステンレス鋼316シリーズ

材料のトレーサビリティ。

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット