リモートハンドリング用の超高圧油圧カップリングTHX TM

四角いボディ、リブ付きフェース、プリセンタリングコーンを備えたTHX TM クイックカップリング は、リモートハンドリングとピンサーグリップに 完全に適合しています。  

彼らの汚染防止技術は、回路の非こぼれ接続 と切断を提供します 。高圧 油圧アプリケーション向けに 設計されており、最大700 bar(10152 PSI)の 優れた性能 を保証します。

これらのコネクタは、原子力および海底用途でのエネルギー接続のための安全で 理想的なソリューション です 。

アプリケーション

閉じ込め室の油圧接続、核施設の解体、工具の供給。

技術仕様流体建設その他の機能
  • 呼び径 DN (mm):6
  • 最大許容圧力*: 700 bar (10,150 psi)

高強度ステンレス鋼の主要部品

  • 接続位置の視覚的表示
  • 出入り回路を識別するための黒または赤のホースによる完全なソリューションの可能性

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット