- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
FHHシリーズは、絶対的な安全性と使いやすさを兼ね備えています。
水素用途に特化して設計されたFHH08およびFHH11クイックリリースカップリングは、主にステンレス鋼で構成されています。軽量でコンパクトな設計と信頼性の高い安全ロック機構により、接続操作を容易にし、安全を確保します。
FHHコネクタは、腐食環境で高圧回路とガス回路を確実に接続するように設計されています。
オペレーターと設備の安全性を保証
接続操作の簡素化
生産性の向上
コストの最適化
流体 | 建設 | その他の機能 |
水素 |
|
|
FHH 08 | FHHの11 | |
呼び径 | 8ミリメートル | 11ミリメートル |
最大許容圧力PS | 1000バール(14500 psi) | 700バール(10150 psi) |
両方向のCv | 1,92 | 3,41 |
最低許容温度と最高許容温度TS | -40 から +85 °C (-40 から +185 °F) |