- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ザイフェル は総合企業として、 自社で金型を設計・ 運営 しています。 同社の顧客は、 既存の在庫を管理しながら、将来のニーズを満たす専用アプリケーション用の新しい 金型 を作成できる ことを知っています 。金型交換は、小規模または大規模の生産工程におけるザイフェルの 日常生活の一部です 。
QMC 122磁気クランプソリューションは、性能と柔軟性の要件を満たします。マグネットクランプは、オペレーターの 安全を確保する だけでなく、 作業を助け、作業条件を改善し、時間を節約します。 これにより、50トンのプレス機では、金型交換時間を60%短縮することができました。 ザイフェル 社は、ストーブリ の磁気クランプシステムをプレス機に装備 して以来 、 全設備在庫(50〜1,000 トン)です。
著者 Yves PINEL、射出/押出ワークショップマネージャー - Seifel
「ストーブリ のQMC 122磁気クランプソリューションのおかげで 、生産レベルの向上、作業場の応答性の向上、査定担当者の労働衛生リスクの低減、 在庫量の最適化 を実現しました。
ストーブリ の担当者は、私たちを導き、私たちのニーズに合ったソリューションを提供してくれる専門家です。この 専門知識 は、生産性の向上に不可欠です。新しい機械を購入する 際に は、 IMAGシステムによる磁気型締力測定を組み込んだストーブリ プレートを プレス機に装備することを仕様に要求 しています。徐々に、すべての 機械を調和 させて、このクランプシステムをアジャスターの動作を確保するための 標準 とし、人間工学に基づいて強化され、 取り扱いの容易さにより、より快適な使用を提供します。 リモートでのアドバイスと 支援 は、私たちの関係のハイライトです。 故障が発生した場合 、 ストーブリ のチームの対応力と対応力 に期待しています。95%のケースで、当社のメンテナンス部門はストーブリの支援を受けて 、独自に問題を解決することができます。 機械のダウンタイムが 短縮 され、生産性が維持されます 。 さらに、IMAGシステムは使い やすく 、当社のアジャスターは機械上で自律的に迅速に作業することができます。
サン・マロに拠点を置くSEIFELは、エネルギーと流体の分配、保護、計量のためのテクニカルエンクロージャの製造を専門としています。40 年以上にわたり、エネルギーおよび通信ネットワーク向けの革新的なソリューションを顧客に提供してきました。1986年以来、ストーブリはこの会社の特権的なパートナーです。
磁気クランプ
Yves Pinel、射出/押出ワークショップマネージャー - Seifel