サクセスストーリー

セル内での緊急事態宣言

ドイツの清掃スペシャリストであるMaschinenbau Silberhorn社は、車両部品のバリ取りと洗浄に、湿度の高い環境や湿ったスプレーエリアでの用途向けに特別に設計されたストーブリHEロボットを使用しています。

ユーザーのメリット

  • 短い処理時間
  • 手の届きにくい場所の バリ取りが容易 
  • 過酷な条件下でも高い信頼性
  • バリ取りと洗浄をワンステップで

タスク

車両の精密部品のバリ取りとクリーニング

革新的なロボットバリ取りセルは、最大2,000バールのウォータージェットを使用して、車両部品のバリ取りと洗浄を同時に行います。プラントは、セル内の過酷な条件に対応するために完璧に設計されたストーブリ の6軸HEロボットに依存しています。

Maschinenbau Silberhornは、高圧ウォータージェットのバリ取り、洗浄、電気めっきに使用されるシステムの開発、設計、製造で名を馳せています。シルバーホーンの最も人気のある製品には、主に自動車産業で技術的に複雑な形状のワークピースのバリ取りに使用されるREZ自動バリ取りセルが含まれます。

材料にもよりますが、アルミニウムは300バール、ステンレス鋼部品は最大2,000バールの圧力でバリ取りが可能です。

ソリューション

極限状態でのロボットによる部品ハンドリング

ロボットの仕事は、部品を扱うことです。6軸モデルは、待機中の部品をピックアップし、高圧ウォータージェットによるバリ取りと洗浄を容易にするために、正確に決められた経路に沿って移動させ、生産ラインに戻します。セル内での作業は、ロボットにとって大変な仕事です。最大2,000バールの水圧では、セル内の条件は極端なものです。バリ取り部分で跳ね返るウォータージェットの運動エネルギーの量は驚異的です。コースをプログラミングする際は、ロボットのリストがウォータージェットを横切らないようにし、側面からの衝撃から大きく保護する必要があります。

セルの柔軟性を最大限に高めるために、バリ取りチャンバーには複数のバリ取りツールを取り付けることができるため、必要な セットアップはコントロールパネルでプログラムを選択するだけです。  システムのすべての部品はステンレス鋼でできています。システムのサイズに応じて、ストーブリ のTX90 HE または大型 のRX160 が使用されます。このHEはHumid Environmentの略で、スプレー水にさらされる用途向けに大幅に改造されたストーブリモデルを指します。

ユーザーの使用状況

バリ取りと洗浄をワンステップで

高圧ウォータージェットによるバリ取りには、深いドリル穴や止まり穴などの手の届きにくい場所でも、従来の方法と比較して効果的に部品をバリ取りできると同時に、ウォータージェットの高い運動エネルギーにより高水準で洗浄できるという2つの大きな利点があります。化学添加物を最小限にすることで、洗浄効果を高め、部品の腐食を防ぎます。

ロボットにとって、それは今も昔も真の耐久テストになります。この機械は、多くの場合、ステンレス鋼のセルで何年にもわたって完璧に機能することが期待されており、湿度100%とスプレー水に常にさらされながら、3シフトサイクルで動作します。ストーブリのHEロボットは、このような条件下で高い稼働率とプロセスの信頼性を保証する唯一の方法です。

HEモデルは保護等級IP65に標準で指定されており、ストーブリの過圧ユニットを使用することでさらに強化することができます。ロボットのリストは IP67規格に準拠しており、液体に浸すことができます。また、垂直ケーブルブッシングにより、すべての接続部がロボットのベースの下に配置され、水しぶきから保護されます。