医療用ロボット

医療・手術助手としての高精度ロボット

役立つ手の再定義:業界では長い間標準的であったものが、現在、医療の分野で新しい用途を見出しています。医療用ロボットは、医薬品の製造だけでなく、手術室でも進歩しています。医療機器メーカーとして、無菌手術条件のすべての基準を満たす高精度、剛性、柔軟性のあるロボットが必要な場合は、ストーブリの製品群をおいて他にありません。洗浄が簡単で、粒子の放出を最小限に抑え、高精度であるため、医師が完全な集中力を必要とする手術を行う際に、医師の負担を軽減します。ロボットは、革新的な手術技術の開発にも貢献しています。

国際規格ISO 13485:2016に準拠

臨床介入の中心となるロボット

安全

患者、外科医、医療スタッフはロボットの作業スペース内で作業するため、信頼性の高いブレーキ性能と最高の安全性が求められます。

健康的

これらの機器は手術室に設置されるため、衛生レベルは必須です。

接続

なぜなら、ロボットは一人で動いているわけではないからです。ナビゲーションシステム、トラッキングデバイス、イメージングデバイスはすべて接続されています。

パフォーマンス

ロボットは医療機器の一部であるため、精度、剛性、動的性能、信頼性、敏捷性は必須です。

一貫性

医療機器は認証されるため、トレーサビリティと高品質が求められます。

美的

デバイスは病院環境のルールを満たす必要があるため、フレンドリーなカスタマイズは付加価値です

サクセスストーリー

❝ 卓越した技術力とサヴォアフェールで知られるストーブリ社と協業し、ヘルスケアにおけるロボティクスと自動化のビジョンを共有できることを光栄に思います❞
ベルタン・ナフム |Quantum Surgicalの社長兼創設者

ダウンロード

パンフレット(PDF)

接触

当社のスペシャリストにご連絡ください