金属加工

3Dロボットレーザー切断

過去20年以上にわたり、ストーブリは3Dレーザー切断の最も著名なスペシャリストと協力して、比類のない性能、柔軟性、そして何よりも卓越したパス精度を実現してきました。現在、ストーブリは、あらゆる業界のニーズに対応する高剛性・高速ロボットを幅広く提供し、より高い精度レベルが要求される場合には、レーザー切断に特化したソリューションを提案しています。

主な特長と利点

スピード、精度

  • 高速・高精度な切断加工
  • 6軸キネマティックスによる精巧な切断パスと複雑な形状が可能
  • バリ取りや追加の仕上げ作業は不要

信頼性と費用対効果

  • 5軸ガントリーマシンに比べて投資額が安い
  • レーザー加工により、金型や切削工具の摩耗が発生しない
  • 完全密閉構造(IP67)により、機器を煙や埃から保護

柔軟性

  • 導入とプログラミングが簡単
  • 使いやすさ(材料に応じてレーザーの切断パラメータのみを調整する必要があります)
  • クイックカットテストが可能(プロトタイプ)
  • 複雑なカッティングダイの設計とセットアップは不要
サクセスストーリー

特定用途向けモデル