Sterimove - クリーンルームで使える製薬用AGVロボット

Sterimoveは、クリーンルームの医薬品要件に対応するように設計されたAGVです。

CNC(Controlled-Non-Classified)エリアからグレードA、B、C、Dの環境まで、Sterimoveはクリーンルームの生産ユニット内に汚染のないモバイルロボットを提供します。

より安全、より生産的で、信頼性の高い製薬業界のために、Sterimoveは厳しい環境性が求められるエリアでの新しい自動化を可能にします。

ダウンロード

6つの主な利点 

クリーンルーム用モバイルロボット

  • ステンレス、ハイテクプラスチック、特殊コーティングされた無菌設計 - FDA準拠
  • 誘導充電方式(非接触)

VHP除染耐性

完全密閉設計:すべてのセンサーはモバイルロボット本体に内蔵されています

さまざまなアプリケーションに対応するモジュール式

  • トップモジュールの 標準インターフェース
  • 人的安全センサー 
  • 衝突回避 
  • 非常停止ボタン 2個付き
  • LEDストリップによるステータス通信

メンテナンスが容易

  • EHEDGガイドラインに準拠
  • リテンションエリア なし
  • 衛生的なデザイン 

シームレスな統合

  • 狭い場所でも操作可能
  • 障害物 を回避するための俊敏なモーション
  • 超コンパクトな設置面積 [804 x 701]

ホイールへのアクセスが容易

  • クロスコンタミと微生物の増殖 を防止
  • クイックタイヤ/ホイール交換システムを備えた衛生的なホイール

関連製品