Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 500 LEANTEC

ALPHA 500 LEANTECカーペット織機は、シャギーカーペット、人工芝、または印刷用の生地素材を製造する為の専用機です。この機械の高品質設備は、最高の生産速度を保証し、天然繊維または合成繊維で紡績されたフィラメント、リボンの加工を可能にします。この機械には、用途に応じて1つまたは2つのレピアが用意されています。

    利点
    • サーボ制御シャフトマシンの柔軟で正確なプログラミングにより、最高品質の出力を実現
    • 1つのセントラル制御ステーションにより、簡単な操作を実現
    • 最高の生産性
    アプリケーション
    • タイルカーペット
    • ハイパイル
    • シャギー
    • 人工芝

    主な特徴

    ALPHA 500 LEANTEC

    機能原理

    シングルまたはダブルのレピアシステム、上部にテイクオーバー、ダイレクトドライブ技術

    制御

    セントラルコントローラ 1台

    地糸の開口

    サーボ制御ドビー UNIVAL 500T

    パイル糸の開口

    サーボ制御ドビー UNIVAL 500T

    メンテナンス一元化されたメンテナンス、液冷式

    ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...