Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 500 XHDC

ALPHA 500 XHDCは、高密度、完璧な表面、並外れたデザインを誇るカーペットで顧客を魅了したいお客様にとって理想的な機械です。機械設備は、高筬密度のカーペットの製織に対応しています。

特定の製織構造を作成するオプションのおかげで、手編みのような機械織りのカーペットを作成できます。この風合いの品質は、カーペットの専門家をも納得させます。

    利点
    • 高密度織物向けに特別に開発されました
    • 輪郭が混ざり合うことなく非常にクリアなデザインでの製織が可能です
    • 並外れたデザインの織物の生産ができます
    • カーペットの表面はとても鮮明で、完璧に整列されています。
    • 優れた動作信頼性は、継続的な製織プロセスをサポートします
    アプリケーション
    • タイルカーペット
    • 高密度

    主な特徴

    ALPHA 500 XHDC

    機能原理

    ダブルレピアシステム、上部にテイクオーバー、ダイレクトドライブ技術

    制御

    セントラルコントローラ 1台

    パイル糸の開口形成

    ジャカードマシンLX2493を3〜4台組み合わせることにより、20,160から33,792までのパイル形成が可能

    地糸での開口形成

    UNIVAL 500サーボ制御ドビー、最大16フレーム

    メンテナンス一元化されたメンテナンス、液冷式

    ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...