Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 580 ユニバーサル

ALPHA 580 ユニバーサルカーペット織機は、最大5.3mの織り幅まで、さまざまなサイズのカーペットを製織するカーペットメーカー向けに開発されました。

この織機は、急な設計変更や洗練されたテクスチャーなど、現代の市場ニーズに対するストーブリの答えです。 

便利な糸の取り扱い、コンパクト性、高い操作信頼性、そして長い耐用年数の組み合わせは、ALPHA 560ユニバーサルカーペット製織システムの決定的な利点です。 

システム全体の並外れた適応性と生産性は、効率的な生産ソリューションを探しているカーペット織機工場の要求を満たします。

    利点
    • 8フレームの機械では、ダブルポイントやトリプルポイント技術のおかげで、最大92色の色組み合わせを実現が可能です
    • 筬密度にもよりますが、最大16色まで可能です。
    • 低、中、高密度のカーペットを製造できます。
    • 最大 33,792 本のパイルスレッド (4 台の ジャカードの組み合わせ)
    • このシステムは、優れた動作信頼性を提供します。
    アプリケーション
    • タイルカーペット
    • 平織りとパイルの混合タイルカーペット
    • 経柄形成織物
    • 緯柄形成織物
    • 屏風柄織物
    • サイザル繊維織物
    • ハイパイル
    主な特徴

    機能

    ALPHA 580 ユニバーサル

    レピア原理

    ダブルレピアシステム、上部にテイクオーバー、ダイレクトドライブ技術

    緯糸挿入空力的に誘導された堅牢なレピアは、レピアロッドの耐用年数を最大限に延ばします
    マルチ緯糸選択最大2x6の緯糸チャンネルによる豊富なパターンの可能性

    パイル糸の開口形成

    ジャカードマシンLX2493×4台の組み合わせて最大33,792本のパイル形成可能

    経糸パイルの開口システム

    最大12/16のハーネスフレームを備えた電子制御ドビー

    ワープテンション制御2段のワープビームスタンドは、均等なワープテンションをサポートします。その構造は、最適な取り扱い、操作性、迅速な設置を可能にし、コンパクトな設計を特徴としています
    糸領域の分離独創的に設計された分離糸領域は、経糸とパイル糸の優れた視認性を提供します
    パイル糸の切断歯車付きドライブベルトで作動するカッティングナイフ、両面研削ユニット付き、均一なパイル高さを実現
    カーペットの巻き取り針密度の高いフルメタルの長寿命ニードルローラーは、繊細なカーペットの裏面でも優しい取り扱いを保証します
    システム制御1つのセントラルコントローラ、恒久的なステータス表示

    ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...