Most versatile carpet technologies can be woven on ALPHA carpet weaving machines.

ALPHAカーペット織機によるカーペットの品質

ションヘルの 絨毯織機 がサポートする製織の可能性は、ほぼ無限です。 カム装置を使えば、1つから4つまでの異なる地組織をいくつかのパイル組織と組み合わせて使用することができます。ロータリードビー の 設置により 、50以上の地織組織を使用して、約220種類の組織を作ることができます。ALPHA 360、ALPHA 400、ALPHA 500、ALPHA 560シリーズのマシンでは、多種多様な品質のカーペットを製造できます。

この多様性により、カーペットメーカーは市場の需要に非常に柔軟に対応し、一歩先を行く革新的な製品を生み出すことができます。以下にご紹介する例は、幅広い可能性のほんの一部です。




















ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...