Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 500 シングルループ

ALPHA 500 シングルループカーペット織機は、住宅向け、業務用、輸送部門向けのエリアラグや床一面カーペットなどのループカーペットやフラットカーペット の製織に特に適しています。この織機は操作の安定性と極めて高い生産効率が特徴で、ワイヤー機よりも3倍高い生産能力を誇ります。

    利点

    基本設定には、ダブルグリッパーの間隔を小さくするとともに、ループを形成するために必要な補助緯糸を織り込みながら取り除ける特殊な抜き取り装置が特徴として含まれています。この機能の利点は、非常に細かいループ(2ミリメートル)を形成でき、結果として非常に軽いカーペットを作り出せる点にあります。

    アプリケーション
    • ループ
    • ループ構造
    • 屏風柄織物
    • サイザル繊維織物
    • その他

    主な特徴

    ALPHA 500 シングルループ

    機能原理

    ダブルレピアシステム、上部にテイクオーバー、ダイレクトドライブ技術

    制御

    1つのセントラルコントローラ

    パイル糸のシェッド形成

    ジャカードマシンLX2493を2台組み合わせることで、パイルの数を6,720から16,896まで形成可能

    地糸の開口形成

    ロータリードビーS2688

    メンテナンス一元化されたメンテナンス、液冷式

    ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...