Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

SAFIR PRO S47 デニムとコットン生地の高速ドローイング

SAFIR PRO S47高速自動ドローインシステムは、デニム生地、ベッドリネン、シャツ生地、レジャーウェア生地など、粗い糸から中細糸で作られた標準的な生地の引き通しに最適です。このシステムは、中程度から高い引き込み量を実現するように設計されており、製織用ハーネスの最高品質基準を実現します。

移動式ドローイングインマシンと1台または理想的にはそれ以上の固定ドローイングインステーションで構成されるこのシステムは、最大8/12本のキャリアロッドまたは8/12枚のヘルドフレームを使用して、筬、ドロッパー、およびヘルドに糸を全自動で引き込みます。最終製品は、糸シートがヘルド、ドロッパー、筬に完全に引き込まれた経糸です。適切な ハーネストラックを使用して、コンパクトなユニットは製織機に運ばれ、保管場所に置かれるか、一時的に保管されます。

このシステム設計は、非常に高いドローイング性能を提供すると同時に、既存のスペース内でのシステムの配置に最大限の柔軟性を可能にします。工場内の部材の流れへの適応が最適です。

    SAFIR PRO S47の主な特長
    • 最大170エンド/分の速度
    • 人間工学に基づいた、ピクトグラム、状況に応じたアシスタンスメッセージは、操作担当者の取り扱いとプログラミングをサポートします。
    • このシステムは、どの製織機にも対応できます。スペース要件は最小限で、システムはさまざまなセットアップで最適に配置できます。
    • 2ビームデニムアプリケーションの場合、4つのクランプレールを備えたレイヤー&オフセットマネジメントオプションが利用可能です。経糸準備工程で最高のパフォーマンスをサポートします。
    糸の種類
    • 綿と混紡糸(カード糸、コーマ糸) 
    • ウール(梳毛糸、紡毛)
    • 4.5–200 tex, Ne 130–3.0, 45–2,000 dtex, 40–1,800 den, Nm 220–5

    主な特徴

    ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...