Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

SAFIR S80 複雑な2重ビームアプリケーション

SAFIR S80オートドローイングシステムは、衣類やベッドリネン用のシアサッカー生地など、色や素材が非常に複雑で、1枚または2枚の経糸シートを使用して作られた生地の製造に最適です。このシステムにより、ユーザーは、最大4つの糸シートで複数の糸を使用するなど、最も複雑な織柄を作成すると同時に、最高の品質基準を満たすことができます。

固定式ドローイングマシンと1台、または原則として2台の移動式ドローイングトラックで構成されるこのシステムは糸をドロッパー、筬そして最大28枚のヘルドフレームに引き通すことが可能です。機械制御は、ドローイングプロセス中に移動式ドローイングイントラックの輸送を引き継ぎます。最終的に、ヘルド、ドロップワイヤーそして筬に完全に経糸が引き通された糸シートとなります。

このシステム設計は、非常に高い引き通し性能と、最も重要なこととして、トラブルレスなドローイングを実現します。

    SAFIR S80の主な特長
    • 人間工学に基づいた設計、ピクトグラム、状態に応じたサポートメッセージにより、操作担当者のハンドリングとプログラミングをサポートします。
    • このシステムは個別に設定することができ、ドローイングの心臓部を形成します。
    糸の種類
    • 綿と混紡糸(梳毛、梳毛) 
    • ウール(梳毛糸、毛糸)
    • シルク、モノフィラメント、マルチフィラメント
    • ご要望に応じて特別な糸(リボン、ノップ糸、ブークレ糸など)
    • 3–250 tex, Ne 197–2.4, 30–2,500 dtex, 27–2,250 den, Nm 333–4

    ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...