3-Fingergreifer

Technische Beschreibung

  • Greifer mit hoher Greifkraft
  • Kompakte, flache Bauform
  • Doppeltwirkend für Innen- und Außengreifen sowie kurze Taktzeiten
  • Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung
  • Grundbacken aus Stahl, zur Adaptierung von Standard- oder kundenspezifischen Greifbacken
  • PNP/NPN Sensorik optional verfügbar

Technische Spezifikationen

Kolben-Ø (mm)Hub pro Greifbacke (mm)Schließkraft
bei 6 bar (N)
Öffnungskraft
bei 6 bar (N)
1621921
2535864
32498110
405165178
506247270
638425425
8010650655

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter