Magnetgreifer - elektrisch gesteuerter Permanentmagnet

Technische Beschreibung

  • Sichere Handhabung von Blechen oder ferromagnetischen Werkstücken mit oder ohne Aussparungen
  • Sehr hohe Haltekraft durch Hochleistungs-Permanentmagnet
  • Sicheres Halten des Werkstücks bei Stromausfällen
  • NC stromlos geschlossen
  • Kurze Taktzeiten bei dünnen und/oder legierten Blechen durch vernachlässigbaren Restmagnetismus nach Abschalten der Magnetkraft
  • Keine Druckluft erforderlich
  • Sehr energieeffizient, da nur ein kurzer elektrischer Impuls zur Produktfreigabe erforderlich ist.
  • Robuste Konstruktion.
  • Die angegebenen Haltekräfte gelten für die direkte Platzierung, ohne Luftspalt, auf der ebenen Haltefläche

Technische Daten

Best.-Nr.FunktionsweiseNennleistung [W]Greifkraft [N]Rest-Greifkraft [N]Betriebsspannung der Abschaltspule [V]Einschaltdauer [ED]Min. empfohlene
Blechdicke [mm]
SchutzklasseMax. Betriebs
Temperatur [°C (°F)]
Gewicht [g]Geeignete Armaturen
K87705215elektrisch4,6160< 12425 % ED at < 2 min.3IP650 - 70 (32 - 158)200K87705218
K87705216elektrisch9420< 12425 % ED at < 2 min.45IP650 - 70 (32 - 158)500K87705219
K87705217elektrisch13,3720< 12425 % ED at < 2 min.6IP650 - 70 (32 - 158)900K87705220

Der elektrisch betriebene Magnetgreifer ist ein innovatives Werkzeug zur sicheren Handhabung von Blechen oder ferromagnetischen Werkstücken mit oder ohne Aussparungen. Er verfügt über eine sehr hohe Haltekraft dank seines leistungsstarken Permanentmagneten, der das Werkstück auch bei Stromausfall hält.

 

Der Magnetgreifer ist stromlos geschlossen, was ein sicheres Halten des Werkstücks gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht er kurze Taktzeiten bei dünnen und/oder legierten Blechen, da der Restmagnetismus nach Abschalten der Magnetkraft vernachlässigbar ist. Der Magnetgreifer benötigt keine Druckluft. Lediglich zur Produktfreigabe ist ein kurzer elektrischer Impuls erforderlich.

 

Seine robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer und die angegebenen Haltekräfte gelten für das direkte Aufsetzen, ohne Luftspalt,  auf der planen Haftfläche. Mit diesen Eigenschaften ist der Magnetgreifer ein ideales Werkzeug für alle Anwendungen, welche eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Handhabung von Blechen oder ferromagnetischen Werkstücken benötigen.

Downloads

Reset filter

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandhabungsanwendungen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter