Winkelgreifer

Technische Beschreibung

  • Winkelgreifer zum Greifen an Hinterschneidungen oder zum Spannen von Bauteilen
  • Einfachwirkende und für kurze Taktzeiten doppelwirkende Varianten erhältlich
  • Integrierte Schutzabdeckungen
  • Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung
  • Grundbacken aus Stahl, zur Adaptierung von Standard- oder kundenspezifischen Greifbacken
  • PNP/NPN Sensorik optional verfügbar

Technische Spezifikationen

BezeichnungKolben-Ø (mm)Winkelhub pro Greifbacke (°)Greifkraft bei 6 bar (Ncm)Öffnungskraft bei 6 bar (Ncm)Greifmoment (Nm)
2-Finger-Winkelgreifer 40°10-10 bis +301115-
16-10 bis +304765-
20-10 bis +30100135-
25-10 bis +30199252-
32-10 bis +30358476-
2-Finger-Winkelgreifer 180°10180 - 182--0,16
16180 - 182--0,54
20180 - 182--1,1
25180 - 182--2,28

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandhabungsanwendungen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter