Greiffinger

Technische Beschreibung

  • Fünf verschiedene Öffnungswinkel verfügbar
  • Einfachwirkend mit Rückstellfeder
  • Oberflächenschonendes Greifen mit HNBR-Elastomer-Pads bei 95° Greiffinger optional erhältlich
  • Anschlagelement mit HNBR für 95° Greiffinger optional erhältlich
  • Oberflächenschonendes Greifen mit HNBR, NBR, Silikon oder FKM bei Winkelspanngreifer optional erhältlich
  • Gehäuse und Backen aus einer eloxierten Aluminiumlegierung
  • PNP/NPN Sensorik für alle Modelle optional erhältlich

Technische Spezifikationen

BezeichnungÖffnungswinkelKlemm-Ø (mm)

Schließkraft

bei 6 bar (N)

22°-Winkelspanngreifer22°2050-51
25°-Winkelspanngreifer25°1418

35°-Greiffinger

35°
1423
2065
30214

90°-Greiffinger

90°
1444
20110
30240

95°-Greiffinger

95°
1424
2070
30135
90°-Schwenkeinheit90°30276

Verschiedene Backenformvarianten erhältlich.

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter