Reliable high-power charging solutions.

自动快速充电解决方案

史陶比尔 QCC:快速充电连接器,可满足最苛刻的需求

加速净零转型需要有效的电动交通充电解决方案。尤其是对于商用车辆、移动机械、铁路运输和海事部门,要求更加严格。必须在尽可能短的时间内可靠地传输大功率。此外,这些系统还必须经得起极端环境条件的考验,始终确保稳定运行。充电解决方案必须坚固、灵活、安全,并能随时随地提供强大的能量传输。    

史陶比尔开发的Megeawatt系列高性能充电解决方案完全符合这些要求。我们的专利MULTILAM技术可确保可靠的电气连接,并保证稳定、快速的充电。即使在最恶劣的环境中,我们的充电连接器也能以其可靠性和较高的配接次数保证较长的使用寿命。这确保了几乎无需维护,并大大降低了客户在整个产品生命周期内的成本(TCO)。

您可以与我们一起讨论您的需求。我们非常乐意分享我们的专业知识。

可靠

高效

安全

每个应用都有特定的要求。

我们有理想的解决方案。

无论是在陆地、海上还是铁路上使用:我们的充电连接器即使在极端条件下也能提供可信赖的灵活性、可靠性和安全性。

兆瓦级充电系统 (MCS)

史陶比尔的 MCS 系统是根据 CharIN 工作组规范设计的,在鲁棒性和易操作性方面非常有优势。它可实现快速充电且操作简便,驾驶员可手动为电动重型车辆充电,而无需借助配套的机构或机器人。

QCC

QCC 自动快速充电系统的开发目的是在尽可能短的时间内传输最大功率。它确保港口物流中的电动运输、矿用车辆、卡车、轮船、渡轮、公共大巴等全天工作时充电。



好消息传得快

成功案例

新加坡 PSA 公司是世界上最大的集装箱装卸中心史陶比尔的QCC快速装载解决方案。

车载解决方案

电动汽车和车载连接器性能,安装空间小,安全可靠。

电池组

我们一起为各种类型的电池找到个性化的解决方案:车辆中的固定电池、电池交换系统或测试台。

找到适合您需求的产品

重置