应急电源系统和发电机连接器

不间断电源对于公共生活的许多领域、各种生产和服务公司以及安全职能部门来说至关重要。因此,电力供应商会部署应急电源系统并提供移动发电机。对于最终客户而言,可靠性、高性能和高电力可得性是最重要的。即便在定期维护过程中,电力供应商仍然需要持续供电。确保供水、电信、IT或导航系统能正常运行是必须的。当遇到因技术故障、雷击或自然灾害导致的意外停电时,时间就是金钱。我们独一无二的MULTILAM表带触指技术应用于一系列专业产品中。它们能够保证很高的工作安全性和用户友好性,同时满足所需的高性能和可靠性。

安全

简约

可靠性

安全和耐用是重要因素,尤其是在恶劣的环境中。我们用于应急电源系统和发电机的连接器就是针对这些条件而设计的。我们的 MULTILAM 技术具有极高的插拔次数(高达 5'000)和低接触电阻(连接器电阻),可在连接器的整个使用寿命内实现安全可靠的电流传输。独特的卡栓锁紧方式可确保快速安全的插入,而所选的优质材料则可在任何天气条件下实现预期的坚固性,从而延长产品的使用寿命。机械编码和颜色编码确保了连接方式(连接)的安全和直观,即使在黑暗中也是如此,对于缺乏经验的操作人员也是如此。

与传统的电缆接线头相比,我们的绝缘连接器易于使用,可实现即插即用的连接方式(连接),从而方便了电源恢复操作,缩短了停电时间。可重复使用的 AxiClamp 电缆终端无需任何特殊工具即可轻松更换,优化了库存,从而降低了维护成本。

在发生洪水、网络攻击等重大电源故障时,除电网运营商外,还涉及多个利益相关方。如果安装在不同系统上的连接器不兼容,短时间内恢复电源就会面临挑战。因此,定义和标准化全境统一的连接方式(连接)至关重要。史陶比尔连接器具有现代安全特性和应用领域所需的耐用性,是一种便捷的解决方案,并已在全球许多国家实现标准化。

用于快速安全恢复供电的连接类型

 transmission et la distribution d'énergie
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

后备电源

• 柴油发电机 • 混合动力发电机 • 燃料电池发电机 • 电池储能系统 (BESS)

cancel-white

插座 16BL-CS

带卡栓锁紧,和AxiClamp压接的快速连接插头,用于等级5和等级6的铜电缆。

cancel-white

电源连接点

• 变压器变电站 • 移动变压器 • 馈线支柱 • 地区配电柜

cancel-white

FSA 快速连接系统

FSA20K/16BL快速连接系统,可以在能源分配系统中快速、安全地连接铜母线。

cancel-white

插头16BL-MP/ET

带卡栓锁紧的快速连接插头,带有表面安装插座和M16螺纹连接。

cancel-white

插头 16BL-PP/ET

带卡栓锁紧的快速连接插头,用于面板插座和M16螺纹连接。

实地产品

按产品查询

重置

好消息总是传播得很快

成功案例

捷克共和国消防和救援部门依靠易于使用的史陶比尔16BL连接器来处理紧急供电和意外停电问题。

MULTILAM 技术

能源应用中的电接触系统以及我们自己的产品都受益于 MULTILAM 技术的独特性能

可再生能源

史陶比尔为应对当今可再生能源项目中的挑战提供了坚实可靠的基础。通过为光伏电站中的 eBOS(系统电气平衡)应用提供优质的光伏连接器和服务,项目变得可靠而高效。



正在为您的项目寻找解决方案?联系我们的专家