可融资能力:关乎信任

提升可融资能力的合作伙伴

长期合作伙伴关系提升可融资能力

无论是小型还是大型光伏项目,都需要遵循严格标准,以降低财务风险和获得融资。、可融资能力关乎信任,也就意味着您的光伏系统和所用部件必须安全和可靠,以确保更高的发电量。

无论从环境还是经济角度,光伏技术都是一种明智的发电解决方案。目前,在许多地区和市场,政府已经不再对此类项目进行补贴。因此,光伏项目的效率和性能必须具备竞争力。连接器是小部件,但会显著影响整个光伏系统和度电成本。

小部件•大收益

选择具有高品质产品和服务的合作伙伴,对于提升项目可融资能力和经济效益至关重要。史陶比尔优质产品和专业服务能够助力您实现风险最小化和收益最大化。当考量光伏项目的盈利能力和投资回报时,低度电成本是决定因素。

为什么选择史陶比尔光伏连接器?

选择史陶比尔作为合作伙伴,您将受益于我们高质量的解决方案和超25年的专业光伏经验。同时,投资商也会更安心,因为他们知道史陶比尔会采取风险控制措施以降低度电成本。


原版MC4

瑞士精密工艺设计和开发,全球独一无二的史陶比尔MC4。

Bankability with the Original MC4

市场领导者

累计安装量超20亿件,成功连接全球超50%光伏系统。

互插

获得系统优化专业知识,避免因互插带来的技术失效。

Avoid cross-connections


按产品搜索

重置