原始MC4直流光伏连接器提供独特的高接触质量。
二十多年前,史陶比尔专家设计和开发了全球领先的原版MC4光伏连接器。追求卓越和创新是我们的驱动力,作为全球安装量最多的光伏连接器,MC4一直在树立新的行业标杆。
史陶比尔连接器采用瑞士精密制造工艺,能够为各类型光伏系统提供最佳效率和长期性能。请选择原版MC4连接器以确保未来几十年的安全和可靠运行。
选择高品质的史陶比尔MC4,能够为您的光伏项目成功奠定坚实的基础。不仅能够降低风险,还可以显著提高电站效率和盈利能力。
光伏连接器作为关键零部件,其低的接触电阻和长期可靠性,能够保障电站高效和安全运行。持续升高的接触电阻(比如材料性能缺陷)会降低电站运行效率。
史陶比尔光伏连接器搭载创新型MULTILAM核心专利技术。得益于恒定的弹性压力和专利设计,MULTILAM的多点接触能够改善电连接和能量传输质量。如此,连接器具备持续低的接触电阻。这能够确保电站安全和长期稳定运行,显著降低停机时间和服务成本。
同时,电量损失、温升和火灾风险引发的电站重建成本也将降至最低。原版史陶比尔MC4在温度方面的表现,非常稳定和出色,这得益于我们的核心电连接技术。
可融资能力:关乎信任
赢得投资者的信任,为实现长期收益奠定基础。
互插
累计安装量超20亿件,成功连接全球超50%光伏系统。
市场领导者
联系我们
欲了解更多关于产品和服务信息,请联系我们,史陶比尔光伏专家会第一时间回复。期待能够为您提供帮助。