免压接的原版MC4-Evo ready可以快速可靠的连接。
原版MC4系列产品现在增加了一种使用snap-in技术且易于使用的光伏连接器。这个光伏直流连接器无需使用特殊安装工具压接,因此可以实现快速安装。降低了装配过程的复杂程度,节约时间的同时,仍然可以保证史陶比尔产品一贯的高品质。
MC4-Evo ready可与史陶比尔原版MC4系列产品插合使用,且通过TUV莱茵互操作性测试以及三重测试的严格验证。
免压接原版MC4-Evo ready补充了史陶比尔光伏直流侧产品系列。新款连接器提供安全连接,安装快速方便,可实现长期稳定连接。
原装 MC4
瑞士精密工艺设计和开发,全球独一无二的史陶比尔MC4。
满足 eBOS 应用需求的产品和服务解决方案
浏览 eBOS 在光伏供应链上的全面产品组合,了解各种应用。
互插
获得系统优化专业知识,避免因互插带来的技术失效