CombiTac符合铁路行业严苛的标准,非常适合应用于铁路轨道车辆。其可应用在连接充电电源、电源转换器、通风设备、空调系统、照明以及信号系统。 CombiTac模块化连接器能够满足大电流等级,并确保在最严苛环境下具有很高的可靠性、抗振性、抗冲击性和温差耐受性。
CombiTac连接器用于电池组输电和监控。该特殊系列CombiTac符合EN 45545-2和EN 50124-1的要求,并且具有高抗振性、抗冲击性与耐高温性。
CombiTac连接器可用于电源转换器、通风设备、空调系统、照明与信号系统中的电源、信号与数据传输。CombiTac配备相应的IP防护外壳,能够承受高达300A的电流。