模块化连接器系统

电池组连接器CT-HE

电池组连接器CT-HE符合铁路行业的特殊要求,特别适合应用于铁路车辆。该系列连接器是以模块化连接器系统CombiTac的组件为基础。

电池组连接器配置如下:连接器可以配置Ø12mm电源触子和Ø1.6mm信号触子,例如电池组的电气连接和监控。当这两类触子组合使用时,信号触子(第9页)具有互锁功能(先断后通)。

产品特征

• 基于模块化连接器系统CombiTac的特殊配置,预装并经过测试

• 信号触子可以选装

• 信号触子的细电缆可以通过扎带固定在塑料墙上以进行保护

• 可盲插,带偏差校正(最大3°,±1mm)

• 符合铁路防火和防烟标准:EN 45545-2

• 电源触子带有IP2X触摸保护

• 电源触子可以连接不同截面积的电缆

• 绝缘电压符合铁路行业标准:EN 50124-1

可选模块

CombiTac的其它模块也可以满足配置要求。如有需要,请随时与我们联系。

基本信息,配置
最大角度偏差
最大偏移量±1mm
防护等级(未插配状态)IP2X (可达1000V)

浪涌电压 (UNi)
电源触子 Ø12mm
信号触子Ø1.6mm

UNi在PD1/PD2/PD3处:
8kV
12kV
技术参数,触子
标称直径,电源触子12mm
标称直径,信号触子1.6mm
操作温度-40°C/+120°C
插拔次数10,000
标准
轨道设施 - 轨道车辆 - 电连接器,试验方法和要求EN 50467
铁路机车—电连接器—总则NF F 61030
铁路设施–铁路车辆防火保护-第2部分:材料和元件的防火要求EN 45545-2
轨道设施—轨道车辆设备—冲击和振动试验EN 61373