史陶比尔 STA 工业用吹扫装置兼具防刮擦安全吹尘枪的坚固和经济与螺旋软管的出色性能,同时能提高工作站的工效。对喷气进行逐步控制是汽车、电气、机械、实验室和木工等各行各业车间里十分实用的必备功能,也为操作者带来了极大的便利。
压缩空气
2 个软管直径和 4 个工作长度
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):5 x 8 到 6.5 x 10
最大允许压力 PS (bar)*: 10
管路公称直径 DN (mm):6.5 x 10 or 8 x 12
最大允许压力: 8 bar
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。