史陶比尔工业空气吹尘枪包括一个螺旋软管和钢制吹尘枪,连接压缩空气供应装置即可使用。长扳机使得这款吹尘枪灵活实用,同时全钢材质亦使其结实耐用。有五种快速更换加气枪可供选择,确保吹扫质量符合所有应用及各行各业的要求。
压缩空气
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):5 x 8 到 6.5 x 10
最大允许压力 PS (bar)*: 10
管路公称直径 DN (mm):6.5 x 10 or 8 x 12
最大允许压力: 8 bar
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。