HJP 连接装置由优质无硅螺旋软管和经久耐用的史陶比尔快速接头组成,即连即用。本系列连接装置在高效率的车间里是不可或缺的,因为它们不仅省时,使用非常灵活,而且能保证操作的安全性。本系列包括三种类型的自动压缩空气接头和一个旋转式款型,可满足所有气动应用类型的需要,并且在断开时具备防软管反抽安全功能。
在车间和各行各业供应压缩空气
压缩空气
聚氨酯软管
DN ( mm ):5 x 8 到 6.5 x 10
最大允许压力 PS (bar)*: 10
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。