高性能 MPX 快速接头是专为快速连接液压回路而设计,符合最苛刻的工业要求。无泄漏设计,符合 ISO 16 028 标准,保护回路和环境不受污染。安全功能包括通过简单的旋转锁紧,以及一个防止锁紧套意外反转的机构。MPX 快速连接器还具备优异的耐高温性和最佳流量。
用于机器、注塑机、模具型芯抽出回路等的液压回路的连接
油
高强度钢,经防腐蚀处理。
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):06 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 450
DN ( mm ):3 到16