蕴含无泄漏技术的史陶比尔 CGD 快速连接器非常适用于液体冷却电子系统,能确保完美的密封性;凭借其无滴漏系统,能保证设备和操作员的安全。CGD 快速接头采用了位移技术,可用在机架式系统上,能补偿轴之间最大 1 mm 的不对中误差。这些接头的设计很紧凑,完美地整合到设备中并确保了优化空间中优异的流量。这是数据中心和超级计算机冷却回路的理想解决方案。
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):5 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 40
DN ( mm ):03 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 80
用于电子冷却的无泄漏和紧凑型快速连接器。