由于采用钢珠锁紧和高强度材料,SPT 快速接头很稳固,并且十分耐腐蚀。因为尺寸小且重量轻,这些连接器很容易整合到设备中。
无泄漏平头设计可以确保断开时没有滴漏,并且让这种快速断开特别适用于电气和电子环境。
热管理回路的连接:
乙二醇水、导热油、酯类、冷却水、煤油
可提供一个排气阀选用件,在储存期间,如果回路受到热源影响时,该排气阀可防止压力上升
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):03 到12
最大允许压力 PS(bar)*: 16