专门为电子产品冷却和温度调节应用而设计,CGO 快速接头系列采用平头无泄漏技术,能确保在使用和连接/断开操作时完美密封。CGO 流体连接器主要用在机架式系统上,特别适用于“盲插”,而且由于采用了摆动容差技术,它们可以补偿轴之间最大 0.5 mm 的不对中误差。
该连接器非常轻便紧凑,所以推荐用于狭小的空间中。
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):5 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 40
DN ( mm ):03 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 80
用于电子冷却的无泄漏和紧凑型快速连接器。