卡口锁紧后,这些自动快速断开接头容易使用和连接。它们甚至可以确保振动状态下内部应用的安全连接。因其重量轻、结构紧凑,所以这些连接器可以完美地整合到设备中,并且有助于优化空间。它们将液体电子冷却应用的特殊要求考虑在内。无泄漏技术可以保证即便断开时也没有液体损失,并且使这些液体连接器非常适合电气和高电压环境。
热管理回路的快速连接用于:
高强度铝
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):03 到12
最大允许压力 PS(bar)*: 16