无菌环境应用:Stericlean 无菌机器人三重奏

直到最近,机器人用于药瓶液体灌装线还被认为无法实施。但史陶比尔的Stericlean机器人系列为工厂设计创造了新的可能,一家意大利设备制造商的创新解决方案证明了这一可行性。

来自意大利科摩的 Steriline 公司在制药行业灌装线设备拥有近 30 年专业经验。公司为客户开发特定的无菌工艺解决方案。Steriline 希望在其最新一代设备中,系统性使用机器人。问题在于,此类机器人不仅必须符合 ISO 5 级洁净室标准,还必须在VHP(汽化过氧化氢)环境中持续工作。

面对这种挑战,史陶比尔拥有完美的解决方案。Steriline 高层了解这一情况后,密切关注了史陶比尔的 stericlean 无菌版全系列机器人产品。显然,这些独特的机器人为先进的药瓶灌装线的设计和构建开辟新的途径。

药瓶液体灌装线完全用不锈钢打造,符合 cGMP(动态药品生产管理规范)指南。通过采用高效空气过滤器净化的单向气流,应用环境得以确保符合 ISO 5 级标准。新系统集成了不少于三台相同的史陶比尔 TX60 stericlean 无菌机器人来执行所有必要的搬运操作。第一台机器人从进料台抓起药瓶,并转移至灌装工位。

接着,第二台六轴机器人抓起灌装后的药瓶并移动至封盖工位,再由第三台机器人运至最终密封工位。

该结构最显著的特征是三台机器人壁挂安装在实际工作平面下方,能够避免对气流造成不良影响。尽管环境条件严苛,这些机器人仍然运行快速、准确、可靠,同时能够承受 VHP 消毒工艺。史陶比尔 stericlean 无菌机器人应用于其中的搬运操作还带来诸多好处。首先,由于配备了适用于不同型号药瓶的夹具,机器人可以更快、更直接地更换工具,带来了更多柔性。其次,得益于这些具备高柔性的机器人,整套灌装设备可显著减少所需的版式部件,因为组件数量减少有利于机器的清洁和消毒。此外,stericlean 机器人的应用使灌装流程更快速、高效、安全。

 

www.steriline.it