制药产品

精密、可靠、清洁

Pharmaceutical robots for each pharma grade
制药产品

每个制药等级的专用工业机器人

我们的客户和领先的制药公司信任我们的解决方案。 这使我们的工程师在调整我们专用于制药环境的知名机器人系列时占了上风。

Access Pharma

  • 可使用 IPA 清洁
  • 专为检验和二次包装而设计

Stericlean

  • 无菌
  • 专为 RAB 和冷冻干燥机设计

Stericlean+

  • 高度无菌
  • 专为隔离器设计

这30年的制药市场经验使市场上最广泛的4轴和6轴 Stericlean 和 洁净室机器人的开发能够满足 制药市场的多重限制。机器人技术因其 灵活性 以及 个性化医疗和小批量生产的趋势而变得越来越流行。

我们的制药产品包括用于无菌环境的 Stericlean 系列和 Stericlean+ 系列,通过提供符合最高卫生和清洁标准的经过验证的解决方案,满足制药行业不断增长的需求。

工业中的机器人是根据有效载荷、范围和速度来 定义的。工业中的机器人是根据有效载荷、范围和速度来 定义的。

制药厂区

制药厂分为几个区域,在 清洁过程和颗粒排放方面提出了不同的规格。史陶比尔定义了 4 个级别的要求,从经受侵蚀性 H2O2 的 A 级 限制性隔离器到物流区域,再到中级检测、RAB、二次包装,其中定期用酒精湿巾清洁设备。

隔离器-A级(ISO5)

  • 密切监控的剧毒药物灌装或完成产线的工艺
  • 产品设计、材料和零部件均符合最高卫生标准
  • 定期进行VHP清洁
用于隔离器的高度无菌机器人。A/B 级 (ISO 5)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

通过 TX2-40 Stericlean+ 在隔离器内填充小瓶

cancel-white

TX2-60 Stericlean+ 将装满试剂的小瓶放入托盘中

RABS、冷冻干燥机和高压灭菌器 - A/B 级 (ISO 5)

  • 隔离器周围的辅助过程
  • 卫生设计要求
  • 有时需要较低浓度的VHP,液态H2O2清洁细胞组织,或通过不同特性的酒精及其它介质进行灭菌和清洁。
用于RABS和冷冻干燥机的高度无菌机器人。A/B 级 (ISO 5)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

空集装箱的装载隔离器。 TX2-160 吸取托盘/Akylux 盒的 Stericlean 机器人。 TX2-40 将产品推入灌装线。

cancel-white

将装满的容器从隔离器中卸下,转移到二级包装、高压灭菌器或冷冻干燥器

二次包装 – C级(ISO 6/7)

  • 检测和独立包装
  • 易于清洁的设计
  • 准时进行酒精消毒
用于检测和二次包装的机器人。C/D 级 (ISO 7)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

TX2-90机器人码垛

cancel-white

TX2-60 搬运 TUB

最终包装 - D/E级和CNC(IOS 8)

  • 调节、装箱、码垛
  • 为制药行业而设计的白色外观
  • 清洁要求较低
最终包装。D/E 级 (ISO 8)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

TX2-60 机器人将填充的注射器放入泡罩中。

cancel-white

使用 TX2-160 机器人和自动叉车进行码垛,将托盘移动到物流区

斯特里克利+

用于无菌制药工艺的独特卫生机器人系列

为了满足新的要求,史陶比尔与制造隔离器系统的全球领导者 SKAN合作,专门从事制药和无菌环境。

“通过我们的 SKANalytix服务,我们为客户提供分析支持,以解决他们对无菌加工的问题和疑虑”,SKAN研究和战略业务发展主管Gregor Hommes。

Stericlean+ 将轻松集成到制药自动化中,这要归功于其完整的文档,这些文档将支持制药行业对整台机器进行认证

与新法规保持一致

符合FDA标准的材料

改进的卫生设计

更高的清洁性能

净化过程是制药行业的关键,尤其是在隔离器环境中。史陶比尔和SKAN的合作促成了Stericlean+套件的新功能的开发,以确保机器人适用于无菌生产条件。

测试主要带来了两项收益。对史陶比尔来说,研发设计取得了更大的进展,对客户而言,机器人性能指数更透明。

制药与卫生保健

深入了解我们的制药应用

技术规格

即将推出。。。

Stericlean

六轴机器人
型号

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

自由度666666
负载能力 (kg)
24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
手腕伸展范围(mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

重复定位精度 (mm)
±0.02±0.02 / ±0.03

±0.03 / ±0.035 /  ±0.04

±0.05

±0.05

±0.045 / ±0.055

洁净室标准:
ISO 14644-1

FS 209E

 

4级

10 级

 

4级

10 级

 

4级

10 级

 

4级

10 级

 

4级

10 级

 

5级

100 级

药品监督管理总局 

A/B 级

A/B 级

A/B 级

A/B 级

A/B 级

A/B 级

防护等级

(*手腕)

IP65 防护等级

(*IP67)

IP65 防护等级

(*IP67)

IP65 防护等级

(*IP67)

IP67 防护等级IP67 防护等级

IP65 防护等级

(*IP67)

安装方式
360° 皆可安装
置地式或置顶式
置地式或置顶式*
机器人控制器
CS9CS9 HP

*请与我们联系

SCARA 机器人
型号

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

自由度4444
最大负载 (kg)
8.48.48.48.4
工作半径 (mm)
460620800 1000
重复定位精度 (mm)
±0.01±0.01±0.015±0.02
动程 (mm)
200 或 400(可选)200 或 400(可选)200 或 400 (可选)200 或 400(可选)
防护等级IP65 IP65 IP65 IP65 
安装方式
置地式或置顶式
机器人控制器
CS9

Stericlean+ 机器人系列

6轴机器人

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90

自由度666
负载能力 (kg)
24.5 / 3.7
14 
手腕处工作半径 (mm)
515670 / 920

1000 

重复定位精度 (mm)±0.02±0.02 / ±0.03

±0.03

洁净室标准:

ISO 14644-1
FS 209E

 

5级

100 级

 

5级

100 级

 

5级

100 级

药品监督管理总局 

A级

A级

A级

防护等级IP65 IP65IP65
安装方式
360° 皆可安装
机器人控制器
CS9

可用选项

无菌 H2O2

卫生盒

小册子

Reset filter