ALPHA 500 LEANTEC 地毯织机

ALPHA 500 LEANTEC专业用途地毯织机是织造长毛地毯、人工草皮或印刷地毯坯布的专用织机。比如在梭口形成解决方案方面,该织机的高品质设备确保了最高的生产速度,并可以织造采用天然或合成纤维的人造长丝、织带和纱线。根据应用需求,该地毯织机可采用单剑杆或双剑杆。

    优势
    • 得益于伺服控制多臂机的灵活和精确的编程,可织造最高质量的织物
    • 一个集中式控制台,操作极为简便
    • 产能最高
    生产应用
    • 割绒地毯
    • 高绒地毯
    • 长毛绒地毯
    • 人造草坪地毯

    主要特性

    ALPHA 500 LEANTEC 地毯织机

    工作原理

    单剑杆或双剑杆系统,在剑头交接纬纱,直接驱动技术

    控制

    1 个集中式控制器

    绒纱织口形成

    UNIVAL 500T 型伺服控制多臂机

    底组织织口形成

    UNIVAL 500T 型伺服控制多臂机

    维护保养集中式、液冷系统

    史陶比尔还为您提供…