ALPHA 500 XHDC 地毯织机

ALPHA500 XHDC地毯织机是那些希望凭借高密度、完美毯面和非凡设计的地毯来吸引客户的织造商们的理想设备。织机支持织造高密地毯。

由于可以选择创建特殊的组织结构,地毯制造商可以生产毯背像是手工编织的机织地毯。所达到的外观效果甚至专家都难以辨别出这是机织地毯。

    优势
    • 可实现很高的筘密
    • 地毯花纹清晰,无混色轮廓
    • 织造商可以创建非凡的花纹设计
    • 地毯表面非常清晰并完全一致
    • 极高的操作可靠性支持连续的织造生产过程
    生产应用
    • 割绒地毯
    • 高密度

    主要特性

    阿尔法500超高经密型地毯织机

    工作原理

    双剑杆系统,在剑头交接纬纱,直接驱动技术

    控制

    1 集中式控制器

    绒纱织口形成

    LX2493型提花机,合并使用三至四台提花机时,绒纱数从20160针最多增加到33792针

    底组织织口形成

    UNIVAL500型伺服控制多臂机,配备多达16片综框

    维护保养集中式、液冷系统

    史陶比尔还为您提供...