ALPHA 560 UNIVERSAL

已开发的ALPHA560 UNIVERSAL地毯织机,可满足地毯制造商织造不同品质和不同尺寸且最大幅宽可达5.3米的各种地毯的需要。

这款织机是史陶比尔为满足当今市场对快速花纹更换、复杂织物组织结构的要求而研发。ALPHA560 UNIVERSAL地毯织造系统具有决定性的优势,纱线处理方便,结构紧凑,运行可靠性高,使用寿命长。

整个系统具有超常的适应性和生产效率,令所有寻求高效生产解决方案的地毯制造商都会感到特别满意。

    优势
    • 凭借双绒点或三绒点技术,可以实现多达 92 种色组合
    • 取决于钢筘密度,最多可有 16 色
    • 可生产低、中和高密度的地毯
    • 在上部合并使用四台提花机时,绒纱数可达 33,792 针
    • 本系统具有极高的操作可靠性
    应用
    • 割绒
    • 割绒和仿剑麻织物
    • 在底布上形成图案
    • 纬纱图案
    • 毯背图案和毯面图案相反
    • 仿剑麻地毯
    • 高绒地毯

    剑杆原理

    ALPHA 560 UNIVERSAL地毯织机

    剑杆原理

    双剑杆系统,在剑头交接纬纱,直接驱动技术

    引纬空气静力引导的刚性剑杆确保剑杆使用寿命最长
    复式选纬多达2x6根纬纱的选纬方式,可以生产丰富的图案

    绒纱织口形成

    提花机 LX2493,合并使用四台提花机时,绒纱数最多增加到33792针

    底组织织口形成

    型电子旋转式多臂机,配备12/16片综框

    经纱张力控制双层经轴架产生均匀的经纱张力;其结构可实现最优处理、便利操作、快速安装和紧凑设计
    分纱区巧妙设计的分纱区使经纱和绒纱清晰明了
    绒纱切割割刀由齿形传动带驱动,配备双侧磨刀装置,确保绒高均匀
    地毯引出具有高针密、全金属和长寿命的刺毛辊,即使是敏感的毯背,也能确保轻柔的操作
    系统控制一台集中式控制器,可稳定显示织机状态

    史陶比尔还为您提供...