圣豪地毯织机可提供几乎是无限的组织接结的可能性。使用凸轮开口装置,可以在一到四种不同的底地组织上结合数个绒经组织结构。采用旋转式多臂机,可使用50余种地组织接结来形成大约220种不同的组织结构。ALPHA 360、ALPHA 400、ALPHA 500 或 ALPHA 560 系列织机上可织造出各种品质的地毯。 得益于这一多样性,地毯织造商可以灵活响应市场需求,并创造使他们始终领先一步的创新产品。以下图例仅为众多可能性的其中几个示例:
两纬织造结构,产量极高,每纬上一个绒结
地毯具有不同效果,特别是双绒头效果。双绒头可仅织在明纬纱上或织在明纬和夹纬纱上。
地毯具有如双绒头、底布上织有图案或降低绒头行密度等不同效果,可产生阴影效果。
埋头绒浮在割绒绒头内,从而使毯背清晰,密度更高。
地毯具有不同的效果,如在底部上双绒头、三绒头、或在毯背上织有图案。
采用三纬织造结构生产高质量地毯,毯背清晰,绒头拔出力大,无混色轮廓。
该技术的特点是绒结在每根纬纱上形成,从而可以生产具极高绒密的地毯。
采用如V或W形组织结构,尤其使用粗毛圈花式纱,可以生产高达30 mm绒高的地毯。
圈绒地毯可以有各种效果,如在底布上织出图案或在多根纬纱上形成圈绒。
圈绒地毯采用紧密织造或非紧密织造结构。
仿亚麻地毯,双面皆可使用;地毯背面是正面图案的负面。
使用粗BCF绒纱在一根或多根纬纱上形成浮纱效果生产仿剑麻地毯。
生产绒头拔出力更高的人工草皮,采用W形组织结构。也可生产具中间层的人工草皮,拥有更佳的吸水和排水性能。
采用这种织造结构可以在地毯底布上形成创新的图案。沿着纬纱方向可以看到不同颜色的纬纱。
这是一种特殊的织造结构技术,可以用纬纱生产多种提花图案。如与 6+6复式选纬器结合使用,可得到多达15种颜色组合。
此技术可以实现从100%割绒渐变为纯粹的纬纱图案,这样产生了一个绒纱“变薄”的区域。每次引纬时通过搭配可生成最多12个割绒颜色和5个纬纱颜色,从而形成有创意的色彩效果。
通过使用提花机,可织造单色或多色地毯。通过倾斜的绒头或其它如双绒头、降低绒密或底布上的图案的织造技术,可生产特殊的、耐磨的浮雕效果的图案。
可织造8色、筘密1020筘每米的地毯,结合这种地毯效果,地毯似手工打结 (在地毯正面及背面) ,只有专业人士才能看出与手工制作的区别。织造幅宽可达4 m。