BEAMPRO自动排花机

作为全球领先的经纱准备自动化解决方案供应商,史陶比尔始终致力于实现一个目标:为织造厂带来可观效益,并使每一个织造准备相关工艺都更加高效。

凭借BEAMPRO排花机这项最新创新成果,史陶比尔解决了上浆工艺中的问题,并优化整个经纱准备工艺,令其更加高效。

从彩色经轴染色上浆工艺到完整的穿经织造通丝——只需两道工序

在彩色织造厂中,当通过组合各种单色分段经轴生产经纱时,通常将它们直接组装在上浆机上。在这种情况下,要获得最高的织物品质,需要做到纱线顺序精确,颜色重复精确,经纱结构均匀。这就是BEAMPRO排花机大展神通之处:在上浆机上使用BEAMPRO排花机时,即使未配备1:1分绞,在具备纱线重复管理主动经纱控制功能的SAFIR系列自动穿经机上,经纱也可以立即迅速穿入,从而生产出一套包括经轴在内的高质量、随时可用的织造通丝。

物料流程
主要优势
  • 在排花梳处自动给色经排序,而不是劳动密集型的手动经纱分色。
  • 排花梳和经轴上的经纱顺序准确,并且交叉经纱较少
  • 织机上织造时经轴的织造性能更好,经纱断线更少
  • 完美执行色循环,无需操作员进行监控
  • 大幅减少浆纱机的停机时间
  • 操作人员减少,仅需一名机器操作工
主要应用
  • 全棉或棉混纺花式衬衫面料
  • 最大经轴宽度220厘米,最多30片经纱片
  • 纱线支数范围:英制支数(Ne)12-80;公制支数(Nm) 20-135
排花

 

内部结构完美的经轴结构

在上浆的排花工艺中,BEAMPRO排花机从头到尾通过正确排列色条构造经纱。这有助于使经轴几乎达到带式整经质量。


史陶比尔还为您提供...