SAFIR S40 适用于牛仔布和棉织物

SAFIR S40自动穿经系统是给粗支纱或中支纱穿经的理想机型,这类细度的纱线用来织造如牛仔布、床上用品、衬衫布、休闲服装面料等标准织物。该系统的设计具有中高等穿经能力,并满足穿经织造综丝的高穿经质量标准。

该系统由一台移动穿经机和一个或多个固定穿经站组成,可完全自动将经纱穿入8至12根穿综杆或综框、停经片和钢筘。最终的产品就是完全穿入综框、停经片和钢筘的经纱。采用适当的综丝车,可将这一造型紧凑的装置运送到织布机处,并放置或临时停放在存储区。

该系统不仅提供非常高的穿经能力,而且为已有空间内的设备放置提供高柔性,以灵活适应织造厂的内部物料流。

    SAFIR S40的主要特性
    • 人机工学优化设计、图标,以及上下文相关帮助信息支持操作人员进行操作和编程。
    • 该系统可整合在任何织造厂,占地空间小,并且设备可采用各种布局方式进行精准定位。
    • 对于双经轴牛仔布应用,使用优化夹纱的双层-层差管理功能;实现高效经纱加工性能。
    纱线类型
    • 棉和混纺纱(粗梳、精梳)
    • 羊毛(精纺毛纱、毛纺纱)
    • 4.5–200 tex, Ne 130–3.0, 45–2 000 dtex, 40–1 800 den, Nm 220–5

    主要特性

    史陶比尔还为您提供...